Prawdopodobnie najtrudniejszym zadaniem jest określenie czy i kiedy łożysko wymaga serwisowania. Wymaga to o wiele więcej niż tylko szybkich oględzin. Poniżej przedstawiamy kilka symptomów, jakich należy szukać przy sprawdzaniu, które łożyska należy naprawić:
- Łożysko zbliża się do końca zalecanego okresu trwałości.
- W łożysku przekroczona została temperatura robocza 200°F (93°C).
- Łożysko zostało narażone na nadmierne wibracje.
- W łożysku nagle spadła lub wzrosła ilość środka smarnego.
Zwrócenie uwagi na powyższe szczegóły podczas rutynowej konserwacji może pomóc określić, czy łożysko wymaga konserwacji, zanim jego usterka spowoduje niepotrzebny przestój i wydatki. Uważna obserwacja to pierwszy krok do stworzenia programu monitorowania łożysk i związanych z nimi czynności.