Odnawianie łożysk 

Usługi regeneracji łożysk świadczone przez firmę Timken doskonale nadają się dla łożysk o średnicy od 3 do 5 cali, używanych w dużych ilościach.
Opracowany przez nas proces regeneracji obejmuje dokładne czyszczenie i przegląd łożysk. Za niewielką opłatą stosujemy również specjalne polerowanie, przywracające do stanu używalności łożyska, które zwykle są wyrzucane. Odnawianie pozwala na zaoszczędzenie do 20 do 70% kosztu kupna nowych łożysk.

 

Cechy usługi

  • Przed przystąpieniem do regeneracji łożyska oceniamy jego stan i sporządzamy protokół z przeglądu oraz przygotowujemy kosztorys.
  • Stosujemy najwyższej jakości procesy regeneracji oraz sprzęt do przywracania używanych łożysk do stanu używalności.
  • Na regenerowane łożyska udzielamy ograniczonej, jednorocznej gwarancji.


Zastosowania
Regeneracji można poddawać mniejsze łożyska używane w dużych ilościach do wszelkich zastosowań, ale najczęściej wykonuje się ją w przypadku produktów używanych w:

  • Urządzeniach do odlewania ciągłego
  • Prostownicach do taśm stalowych i nieżelaznych
  • Urządzeniach do granulowania
  • Wałkach rejestrowych i wałkach przenośników
  • Sitach wibracyjnych