Motion Control Products

 Czujniki prędkości i kierunku  

Firma Timken oferuje unikalną linię standardowych i niestandardowych rozwiązań pomiarów prędkości i kierunkowych w szeregu różnych zastosowań.

Enkoder zwielokratniający ASIC (MPS160) stanowi alternatywę dla delikatnych czujników optycznych i drogich przeliczników. W pełni zintegrowana, niewielka, wytrzymała i niedroga konstrukcja firmy Timken zawiera wbudowane w układ scalony czujniki Halla i umożliwia przetwarza rozdzielczości charakterystycznych dla enkodera.

Ten model to modułowy enkoder przyrostowy wysokiej rozdzielczości zapewniający niezawodne działanie za rozsądną cenę. Opatentowana technologia magnetyczna zastosowana w enkoderze zapewnia funkcjonalną przewagę nad tradycyjnymi enkoderami optycznymi przy wysokich temperaturach, wstrząsach i wibracjach.

Zestaw przemysłowych enkoderów magnetycznych THS25 firmy Timken wykorzystuje efekt Halla i tarcze magnetyczne, oferując wykrywanie ruchu kątowego elementów mechanicznych w szeregu różnych zastosowań przemysłowych.

Uniwersalna konstrukcja unikalnego czujnika prędkości / położenia firmy Timken zawiera różne technologie wykrywania, takie jak enkoder zwielokratniający ASIC, aby wysoką rozdzielczość pomiaru w silnikach i obracających się osiach oraz wałach.

Opracowany do zastosowań terenowych czujnik prędkości zawierający zintegrowany enkoder zwielokratniający ASIC firmy Timken, oferujący wysoką rozdzielczość (do 1024 impulsów / obrót w jednym kanale), uzyskaną za pomocą niewielkiej, pięciocentrymetrowej tarczy magnetycznej.

W zależności od rozmiaru tarczy magnetycznej, czujnik niskiej rozdzielczości do zastosowań terenowych zapewnia rozdzielczość do 128 impulsów na obrót na kanał i łatwość dostosowania do szeregu różnych konfiguracji.