Magnetyczny enkoder przyrostowy z wałem drążonym THS25 o wysokiej rozdzielczości oferuje niezawodną pracę za rozsądną cenę. Dzięki opatentowanej technologii magnetycznej, w porównaniu do standardowego enkodera optycznego, zapewnia większy zakres rozdzielczości, większą wydajność w warunkach narażonych na wstrząsy i wibracje. Produkt może współpracować z wałami od 2 do 3,5 cala. Głębokość rzędu 2 cali, konstrukcja niskoprofilowa oraz wytrzymała obudowa polimerowa jest standardem zestawu IP50, z możliwością opcjonalnego doposażenia w IP66.
Podobnie jak inne, oferowane przez nas czujniki ruchu, nasze enkodery THS25 powstały w oparciu o dogłębną znajomość zjawiska Halla i celów magnetycznych. Dzięki możliwościom technologicznym firmy Timken i naszym enkoderom THS25, klienci mają gwarancję innowacyjności i najnowocześniejszego poziomu kontroli ruchu.
Aby uzyskać więcej informacji na temat specyfikacji mechanicznych, elektrycznych i środowiskowych, patrz Karta informacyjna THS25.
Właściwości konstrukcji
- Zaizolowane wkłady dla wałów o mniejszej średnicy mieszczą wały o rozmiarach od 0,25 cala (6mm) do 1,125 cala (28 mm).
- Zespół obwodów elektrycznych EMI chroni przed szumami elektrycznymi o wysokiej częstotliwości.
- Opatentowany obwód magnetyczny eliminuje interferencje pól magnetycznych działających w tle.
Zastosowania
- Sterowanie ze sprzężeniem zwrotnym i wektorem
- Robotyka
- Przetwarzanie i wydruk za pośrednictwem sieci
Analizy przypadku
Technologia czujników zapewnia przełomową wydajność ładowarek Bobcat: Technologie firmy Timken przyczyniają się w wzrostu możliwości sterowania wszystkimi kołami ładowarek o napędzie ślizgowym i maszyn komunalnych.