Enkoder zwielokratniający ASIC firmy Timken, lub też MPS160, łączy w sobie enkoder wykrywający kierunek (zjawisko Halla) ze zintegrowanym indeksem impulsów z układem czujników pozycji i prędkości rozdzielania o dużej dokładności. ASIC wytwarza i przetwarza sygnały zjawiska Halla, aby utworzyć wyjściowe sygnały kwadraturowe o wysokiej rozdzielczości i prędkości do 250kHz na kanał. Enkoder oferuje również tryb oszczędny, w przypadku pracy z niższymi prędkościami.
Wytrzymała konstrukcja produktu pracuje niezawodnie w wyższych temperaturach, w obciążeniach uderzeniowych i w wibracjach. Charakteryzuje się również większą tolerancją zmian czujnik-cel (do 2mm szczeliny powietrznej) w porównaniu do produktów podobnych. Co więcej, enkoder nie jest tak czuły na cząsteczki, płyny lub zanieczyszczenia stałe znajdujące się pomiędzy czujnikiem a celem magnetycznym.
Enkoder ASIC oferuje elastyczność sterowanych zespołów obwodów elektrycznych oraz zdolność do współpracy z zewnętrznymi czujnikami Halla pod kątem komutacji. Jeżeli enkoder jest wykorzystywany wraz z zewnętrznymi urządzenia komutacyjnymi Halla, umożliwia nadzór nad interfejsem SPI.
Podczas korzystania ze specjalnych celów namagnetyzowanych, chip wyprowadza cyfrowy sygnał indeksu i synchronizuje go z sygnałem obwodu wysokiej rozdzielczości.
Dzięki enkoderowi zwielokratniającemu, programowalny sygnał wyjściowy jest do 160 razy większy niż rozdzielczość pary biegunów na celu magnetycznym czujnika wielobiegunowego. Tworzy to wysoką rozdzielczość dziesiętną lub binarną, standardowo związaną z enkoderami optycznymi.
Właściwości konstrukcji
- Kompletny system w formie kompaktowego chipu o wymiarach 8mm x 6mm.
- W pełni zintegrowany na chipie czujnik Halla generuje cyfrowe sygnału o wysokiej rozdzielczości oraz zsynchronizowane sygnały indeksu impulsów.
- Konstrukcja zapewnia dużą odporność na wstrząsy i wibracje oraz umożliwia pracę w wysokich temperaturach.
- Możliwość pracy nawet w przypadku obecności cząstek płynnych lub stałych pomiędzy czujnikiem a celem.
- Rzeczywista praca z prędkością zerową.
- Wysoka rozdzielczość z dużymi szczelinami powietrznymi.
- Umożliwia nadzór podczas wykorzystywania wraz z zewnętrznymi urządzeniami lub urządzeniami komutacyjnymi Halla.
- Diagnostyka SPI dla szczelin powietrznych i błędów wewnętrznych.
- Tryb oszczędny podczas pracy z niskimi prędkościami.
- Wykorzystuje wiązane magnesy wielobiegunowe (polimer) jako cele obrotowe lub liniowe.
- Dostępne dane wyjściowe na temat indeksu impulsów i temperatury.
- Odporność na EMI.
- Dostępne osobno lub jako część zintegrowana w danym zespole.
Zastosowania
- Enkodery
- Bezszczotkowe napędy DC
- Pozycjonowanie obrotowe i liniowe
- Ogólnie pojęte sterowanie ruchem
- Elektryczne wspomaganie układu kierowniczego w samochodach
- Kontrola prędkości wewnętrznej w silnikach AC i DC
- Sterowanie ruchem i czujniki wykorzystywane w sprzęcie przemysłowym
- Sprzężenie zwrotne silników elektrycznych w akcesoriach motoryzacyjnych
- Aplikacje E-Pass dla przemysłu motoryzacyjnego
Analizy przypadku
Technologia czujników zapewnia przełomową wydajność ładowarek Bobcat
Technologie firmy Timken przyczyniają się w wzrostu możliwości sterowania wszystkimi kołami ładowarek o napędzie ślizgowym i maszyn komunalnych.