Motion Control Products

Modularny enkoder magnetyczny Timken M15 

Modularny enkoder magnetyczny Timken M15 to modularny enkoder przyrostowy o dużej rozdzielczości, który oferuje niezawodność pracy za rozsądną cenę. Dzięki opatentowanej technologii magnetycznej zapewnia lepszą jakość pracy, w porównaniu do standardowego enkodera optycznego, w wysokiej temperaturze oraz w warunkach narażonych na wstrząsy i wibracje. Enkoder M15 obsługuje szerszy zakres luzów osiowych i bić wału niż enkoder optyczny oraz gwarantuje większą niezawodność podczas pracy w środowisku zanieczyszczonym.

Enkoder modularny jest dostępny wraz z szerokim zakresem rozdzielczości z 4/6/8/12 komutacją bieguna i impulsami referencyjnymi. Mechaniczna konstrukcja zapewnia +/- 9-stopniową regulację obudowy, celem wyrównania wyjścia sygnału z pozycją wału. Cel magnetyczny jest oznaczony jako wskaźnik nieruchomy (możliwe wyrównanie pozycji wału). Dzięki tolerancji szczeliny powietrznej, instalacja piasty jest szybka i prosta.

Modularny enkoder magnetyczny zawiera obwód zabezpieczający przed interferencją elektromagnetyczną (EMI). Opatentowany różnicowy obwód czujnika magnetyczny zabezpiecza go przed zakłóceniami pola magnetycznego. Produkt nadaje się do wielu zastosowań, między innymi, pozycjonowanie silnika krokowego, sygnału zwrotne zapobiegające utykowi silnika, pozycjonowanie silników typu szczotkowego, bezszczotkowe DC (BLDC) i sterowanie serwomotorem za pomocą komutacji.

Kluczowe właściwości robocze

  • Bezkontaktowa, niewielka konstrukcja
  • Odporność na uderzenia i wibracje
  • Wysoka odporność na zanieczyszczenia
  • Wytrzymały zestaw elektromechaniczny
  • Zakres rozdzielczości
  • Duża programowalność
  • Integracja pełnej detekcji sprzężeń zwrotnych

Kluczowe zalety

  • Długa żywotność
  • Stabilność pracy
  • Dostosowanie do danego zastosowania
  • Stabilność pracy w ciężkich warunkach