Czujniki przyrostowe kąta o wysokiej rozdzielczości umożliwiają kontrolowanie ruchu obrotowego komponentów mechanicznych w nieruchomym oraz ruchomym sprzęcie przemysłowym. Każdy produkt z naszej linii wytrzymałych, bezkontaktowych i sprawdzonych czujników kąta gwarantuje bezpieczniejszą, wydajniejszą i bezawaryjną pracę danego układu.
Podobnie jak inne oferowane przez nas czujniki ruchu, nasze czujniki przyrostowe kąta o wysokiej rozdzielczości powstały w oparciu o dogłębną znajomość zjawiska Halla i celów magnetycznych. Czujniki są dostosowywane do danego zastosowania, wydłużają żywotność urządzenia i gwarantują stabilną pracę nawet w trudnych warunkach.
Właściwości konstrukcji
- Wyjście kwadraturowe (prędkość i kierunek).
- Ruch w zakresie 360 stopni (wieloobrotowy).
- Dostępne w konfiguracji standardowej lub dostosowanej do potrzeb użytkownika.
- Wykorzystuje enkoder zwielokratniający ASIC firmy Timken, dla zapewnienia wysokiej rozdzielczości.
- Wyposażone w czujnik przyrostowy kąta z impulsem referencyjnym.
- Wytrzymały zestaw elektromechaniczny jest wysoce odporny na zanieczyszczenia.
Zastosowania
- Pozycje osi w pojazdach terenowych
- Układy przeniesienia napędu, podwozie i elementy układów kierowania i hamowania w przemyśle motoryzacyjnym
Analizy przypadku
Technologia czujników zapewnia przełomową wydajność ładowarek Bobcat: Technologie firmy Timken przyczyniają się w wzrostu możliwości sterowania wszystkimi kołami ładowarek o napędzie ślizgowym i maszyn komunalnych.