Smary przemysłowe 

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w kontroli sił tarcia, firma Timken opracowała specjalne formuły smarów dopasowane do danego zastosowania, które umożliwiają łożyskom i komponentom wydajną pracę w warunkach przemysłowych. Dodatki chroniące przed zużyciem, działaniem wysokich temperatur i wody stanowią doskonałą ochronę w trudnych, przemysłowych warunkach eksploatacji, przedłużając trwałość, poprawiając wydajność i skracając czasy przestoju.

Do łożysk przemysłowych pracujących w wyższych niż zwykle temperaturach i obciążeniach uderzeniowych.

Idealny do zastosowania w warunkach dużych obciążeń i niskich prędkości, które wymagają dodatkowej ochrony przy obecności wilgoci i dużej ilości zanieczyszczeń.

Do łożysk pracujących przy mniejszych obciążeniach, zabudowanych w stojakach i przenośnikach.

Odporny na wypłukiwanie w walcowniach, siłowniach i innych obiektach.

Lepsze parametry w niskich i wysokich temperaturach w zastosowaniach w przetwórstwie spożywczym.

Do zróżnicowanych zastosowań w przemyśle, budownictwie, rolnictwie i motoryzacji.

Do różnych zastosowań, w przypadku których nie jest wymagane ekstremalne ciśnienie.

Gdzie kupić smary przemysłowe?

Wyszukaj tutaj przedstawiciela handlowego lub autoryzowanego dystrybutora produktów smarnych firmy Timken.