Smar do wrzecion szybkoobrotowych 

Smar do wrzecion szybkoobrotowych firmy Timken to zagęszczany polimocznikiem smar rodzaju NLGI No. 2, zapobiegający tworzeniu się rdzy i utlenianiu. Został on opracowany specjalnie dla ochrony precyzyjnych łożysk kulkowych pracujących z niezwykle dużą prędkością (współczynnik prędkości > 2 milionów, n x dm).



Właściwości konstrukcji

  • Hamuje powstawanie rdzy i utlenianie.
  • Zakres temperatur roboczych: od -54°C do 149°C (od -65°F do 300°F).

Zastosowania

Smar do wrzecion szybkoobrotowych firmy Timken został opracowany do wykorzystywania w łożyskach kulkowych takich komponentów jak:

  • Alternatory
  • Generatory
  • Wiertarki
  • Szlifierki
  • Tokarki
  • Rozruszniki
  • Silniki elektryczne
  • Frezarki
  • I inne urządzenia o długiej żywotności