Produkowane z twardego, odlewanego pod wysokim ciśnieniem żeliwa. Charakteryzują się łatwością napełniania, równomiernym dostarczaniem smaru i odpornością na każde warunki pracy.  Smarownice tłokowe zasilane bateriami firmy Timken są dostarczane wraz z ładowalnymi bateriami (18 V), które umożliwiają większy zakres smarowania w mniejszym czasie.  Standardowe pompy smarownicze mogą współpracować z większością rodzajów smarów, wliczając w to NLGI #2. Smar może być nakładany bezpośrednio z pojemników o pojemności 35, 120 i 400 funtów.  Wysokowydajne pompy smarownicze mogą współpracować z większością smarów, wliczając w to NLGI #3. Smar może być nakładany bezpośrednio z pojemników o pojemności 120 i 400 funtów. Pompy zostały opracowane specjalnie do stosowania w liniach pracujących w niskiej temperaturze, pod znacznym obciążeniem lub charakteryzujących się dużym czasem dawkowania, w których niskie ciśnienie ograniczałoby wydajność.  Samodzielne układy smarowania łożysk mogą pracować wraz z jakimkolwiek łożyskiem wałeczkowym z koszyczkiem lub łożyskiem kulkowym (produkowanym przez firmę Timken) o otworze do 50 mm (2 cale). |