Łożyska wzdłużne 

Łożyska wzdłużne są przeznaczone głównie do przenoszenia obciążeń wzdłużnych (osiowych) i zapewniają dużą odporność na obciążenia udarowe w maszynach przemysłowych. Timken oferuje siedem podstawowych typów łożysk wzdłużnych: kulkowe, krzyżowe, walcowe, stożkowe obrabiane, stożkowe wytłaczane, kuliste i igiełkowe.

Łożyska kulkowe wzdłużne zapewniają optymalną wydajność w zastosowaniach wysokich prędkości, w szczególności tam, gdzie obciążenia są generalnie lżejsze. Timken oferuje standardowe osiowe (typ TVB) lub skośne (typ TVL i DTVL) konstrukcje kulkowe

Kuliste łożyska wzdłużne (typ TSR) są idealne do zastosowań, w których warunki obejmują duże obciążenia, trudności w osiągnięciu lub utrzymaniu wyrównania obudowy oraz problemy z wyginaniem wału.

Wałeczkowe walcowe łożyska wzdłużne są zaprojektowane do pracy pod dużym obciążeniem przy średnich prędkościach. Specjalne wersje są dostępne nawet dla większych prędkości obrotowych. Typy obejmują zespoły standardowe (typ TP) i zespoły ustalające (typ TPS).

Łożyska stożkowe oporowe obejmują wałki ze stożkowymi odcinkami. Projekt łożyska zapewnia prawidłowy ruch toczący zapewniający maksymalną żywotność łożyska oraz zdolność do przenoszenia obciążeń. Dostępne w wersjach standardowych (wysokoobciążalnej, v-flat, nastawnej, oscylującej i skośnej) oraz w wersjach specjalnych.

Wałeczki igiełkowe i zestawy oporowe z koszykiem są zaprojektowane do przenoszenia obciążenia wzdłużnego pomiędzy dwoma obiektami obracającymi się względem siebie, znakomicie zmniejszając tarcie. Idealne dla przemysłu motoryzacyjnego, urządzeń rolniczych i budowlanych.