Sprzęgła rolkowe z pierścieniem tłoczonym i zespoły z łożyskiem 

Sprzęgła rolkowe z pierścieniem tłoczonym i zespoły z łożyskiemSprzęgła rolkowe z pierścieniem tłocznym przekazują moment obrotowy pomiędzy wałem i oprawą w jednym kierunku i umożliwiają swobodny wybieg w drugim. Konstrukcje te wykorzystują ten sam mały przekrój poprzeczny, co łożyska igiełkowe z pierścieniem tłoczonym. Są zwarte, lekkie i montowane bezpośrednio na hartowanym wale. Prosty montaż wymaga ciasnego osadzenia w otworze oprawy. Sprzęgła oraz zespoły sprzęgła i łożyska są dostępne w serii calowej i metrycznej.


Zakres wymiarów: otwór 4–30 mm (1/8–1 cala)


Właściwości konstrukcji

  • Wał lub oprawa mogą być elementem wejściowym podczas przenoszenia momentu obrotowego.
  • Elementy toczne przenoszą moment klinując się na dokładnie uformowanych rampach wewnętrznych.
  • Przejście z wybiegu do zablokowania odbywa się zwykle z minimalnym poślizgiem (luz)
  • Sprzęgła rolkowe z pierścieniem tłocznym występują w dwóch wersjach: jako samo sprzęgło lub jako zespół z łożyskiem.
  • W przypadku samego sprzęgła należy stosować zewnętrzne wsparcie poprzeczne do utrzymania wału i oprawy oraz przeniesienia obciążenia poprzecznego.

Zastosowania

  • Sprzęt do papieru (kopiarki, faksy, podajniki ręczników papierowych itp.)
  • Sprzęt ćwiczeniowy
  • Urządzenia powszechnego użytku
  • Skrzynie dwubiegowe
  • Napędy krokowe