Firma Timken oferuje dziś jeszcze szerszy zakres kompletnych łożysk walcowych, które dzięki maksymalizacji wałeczków przy zachowaniu danego wymiaru pozwalają sprostać pracy przy zwiększających się obciążeniach poprzecznych. Rozszerzona oferta zawiera szeroką gamę modeli jedno- lub dwurzędowych wyposażonych w otwory o średnicy już od 100 mm.
Zakres wymiarów: Od 100 mm do 200 mm średnicy zewnętrznej.
Właściwości konstrukcji
- Zaprojektowane zgodnie z określonymi przez ISO/DIN granicznymi wymiarami wymienności (jeżeli możliwe).
- Dostępne w formie zespołu zintegrowanego.
- Te same wymiary dla produktów jedno- jak i dwurzędowych.
- Wyprodukowano w oparciu o nomenklaturę NCF i NNCF.
- Modele kompletne, bez koszyka.
- W przypadku nadmiernego obciążenia lub zmniejszonej prędkości działania, może być konieczna dokładna ocena zastosowania.
- Konstrukcja montażu pierścieni zewnętrznych zapewnia duże możliwości regulacji wewnętrznego luzu osiowego.
Zastosowania
- Napędy zębate
- Nożyce do obcinania końców
- Walcownie
- Przemysł ogólny