Łożyska zostały wyprodukowane zgodnie z wymogami ISO P6 w zakresie tolerancji oraz P5 w zakresie bicia (standard wyższej klasy niż P6).
Model RY posiada jednoczęściowy, gładki pierścień wewnętrzny oraz dwa pierścienie zewnętrzne, każdy wyposażony w trzy zintegrowane obrzeża wzdłużne. Wykorzystano również dwa mosiężne koszyki tłoczone, sterowane przez pierścienie zewnętrzne. Średnice otworów w modelu RY wynoszą od 145 mm do 340 mm. Model ten jest wykorzystywany głównie w walcach roboczych (walcownie taśm i walcownie wyrobów długich).
Model RX posiada dwuczęściowy, gładki pierścień wewnętrzny, dwa pierścienie zewnętrzne ze zintegrowanymi obrzeżami wzdłużnymi (centralne) oraz trzema rozdzielnymi. Zastosowano również cztery koszyki prowadzone na wałeczkach, dzięki czemu liczba wałków oraz wytrzymałość na obciążenia poprzeczne łożyska została zwiększona do maksimum. Średnice otworów w modelu RX wynoszą od 300 mm do 1040 mm. Model ten jest wykorzystywany głównie w walcach oporowych.
Uwaga: Łożyska typu RY oraz RX są dostępne z otworami stożkowymi i określane jako, odpowiednio, łożyska typu RYK lub RXK.
Aby spełnić standardy DIN oraz ISO podczas wykonywania napraw, średnica pod wałkami zostanie zachowana. Powłoka pierścienia zewnętrznego zostanie zeszlifowana, co umożliwia zachowanie oryginalnych wymiarów.