Łożyska TDI można stosować w pozycjach ustawionych na wałkach obrotowych. W zastosowaniach z obracającą się oprawą mogą być umieszczone swobodnie na nieruchomym wałku.  Układ TDO zapewnia szeroki łączny rozstaw łożysk, co sprawia, że idealnie nadaje się do zastosowań, gdzie momenty wywrotne stanowią istotny składnik obciążenia.  Łożyska te zapewniają rozwiązanie dla wielu nieustalonych i swobodnych zastosowań, gdzie liczy się łatwość montażu.  Łożyska SR ze zautomatyzowaną techniką ustawień Set-Right™ Timken stanowią oszczędną opcję dla wielu zastosowań przemysłowych.  UltraWind łączą dwurzędowe lub jednorzędowy łożyska stożkowe z monitoringiem uszczelnienia, smarowania i warunków, dzięki czemu idealnie nadają się dla producentów oryginalnego wyposażenia konstruujących wielowatowe turbiny wiatrowe.  Zespoły 2TS-IM wchodzą w skład dwóch jednorzędowych łożysk z wewnętrznym lub zewnętrznym pierścieniem dystansowym.  Zespoły 2TS-DM stosuje się głównie w ustalonych pozycjach na wałkach obrotowych.  Łożyska te idealnie nadają sie do zastosowań wymagających zdolności przenoszenia obciążenia promieniowego i wzdłużnego, ale gdzie obciążenie poprzeczne wykracza poza zdolności jednego łożyska. |