PINION-PAC™ jest gotowym do montażu, uszczelnionym, nastawionym fabrycznie zestawem łożysk stożkowych, pozwalającym na przyspieszenie czasu montażu i poprawienie osiągów układu w niskoobciążalnych zastosowaniach motoryzacyjnych. Klienci polegają na PINON-PAC ze względu na ulepszoną niezawodność i wydłużony czas sprawności łożyska, ograniczony hałas, wibracje i uciążliwość (NVH), obniżoną masę oraz mniejszą ilość reklamacji na podstawie gwarancji.
Właściwości konstrukcji
- Dokładniejsza tolerancja produkcyjna gwarantuje dokładniejszą współśrodkowość i optymalne ustawienie łożyska, zapewniając lepsze zazębianie się kół zębatych i dłuższy czas sprawności łożyska.
- Sztywna konstrukcja ogranicza odchylenia w punktach zazębiania kół zębatych przy dynamicznym obciążeniu, zwiększając niezawodność kół zębatych.
- Zwarta konstrukcja pozwala zmniejszyć ogólną masę nawet o 15 procent, co przekłada się na lepszą obsługę i ekonomię zużycia paliwa.
- Samozabezpieczający zespół ogranicza konieczność użycia oprzyrządowania montażowego i eliminuje nawet 45 procent komponentów wymaganych w przypadku tradycyjnej konstrukcji.
- Lepsza współśrodkowość powierzchni przesuwnej uszczelnienia na bieżni wewnętrznej łożyska ogranicza zużycie uszczelki, zmniejszając ilość reklamacji na podstawie gwarancji.
- Zespolona konstrukcja ułatwia naprawę osi – sklepy z częściami zamiennymi mogą ograniczyć swoje zapasy, a technicy poświęcać mniej czasu na montaż.
Zastosowania
- Osie lekkich ciężarówek i pojazdy o zastosowaniu sportowym