Zaawansowany układ sterowania dla samochodów osobowych opiera się na dynamicznym strumieniu danych z różnych części pojazdu. Inteligentna technologia czujnikowa w naszych łożyskach wykrywających obciążenie poprzeczne zapewnia zdolność gromadzenia danych, dostarczając informacje o prędkości i obciążeniu rzeczywistym we wszystkich czterech końcach pojazdu, zarówno kół napędzanych jak i nienapędzanych. Umożliwia to usprawnienie obsługi całego systemu, zwiększenie oszczędności i bezpieczeństwa po przystępnej cenie.
Właściwości konstrukcji
- Technologia czujnikowa będąca własnością firmy Timken zapewnia szybką odpowiedź w czasie mniejszym niż 20 ms, dostarczając kompletne dane w czasie rzeczywistym do napędzanych i nienapędzanych kół.
- Technologia czujnikowa została wprowadzona do zestawów piast mocowanych za pomocą śrub, co umożliwia sprawny montaż i chroni czujniki przed zanieczyszczeniami i uszkodzeniami w czasie jazdy.
- Zestaw dostarcza wymaganych danych do układów ABS, kontroli trakcji, kontroli jazdy oraz innych układów obsługi i bezpieczeństwa pojazdu.
Zastosowania
- Piasty samochodów osobowych i lekkich ciężarówek