Łożyska cienkościenne kulkowe 

Łożyska kulkowe cienkościenneLinia łożysk cienkościennych Timken oferuje dużą dokładność i konstrukcji o niskim profilu w wersji ze stali nierdzewnej lub chromowej. Linia ta posiada konfiguracje z głęboką bieżnią wewnętrzną oraz konfiguracje skośne ze specjalnymi właściwościami odpowiadającymi wymogom konkretnych zastosowań.



Właściwości konstrukcji

  • Precyzyjne tolerancje – zgodne z klasą P5 (ABEC 5F) lub P4 (ABEC 7F), zapewniającą precyzję prowadzenia.
  • Wybór materiałów – oferta podstawowa obejmuje konstrukcje ze stali nierdzewnej 440C oraz ze stali chromowej 52100.
  • Specjalnie obrobione i dogładzone bieżnie – zapewniają gładką powierzchnię wykończenia, dzięki czemu zmniejsza się tarcie wewnętrzne i wibracje.
  • Zestaw kulek wysokiej jakości – kulki klasy 5 lub wyższej optymalizują płynne działanie toczne.
  • Koszyki – różne konfiguracje i materiały wykonania pozwalające sprostać potrzebom zastosowania.

Zastosowania

  • Precyzyjne złącza robotów
  • Przyrządy półprzewodnikowe i układy miernicze
  • Sprzęt radarowy i mikrofalowy
  • Panele solarne
  • Systemy naprowadzania
  • Urządzenia obrazowania medycznego