Superprecyzyjne łożyska kulkowe skośne Timken® Fafnir® zostały zaprojektowane tak, by sprostać wymogom przemysłu obrabiarkowego: wysokim obrotom, sztywności, dokładności oraz maksymalnie długiemu czasowi sprawności. Łożyska te produkowane są w najwyższej możliwej w branży łożysk kulkowych klasie dokładności P2 (ABEC-9). Większość z nich posiada kąty działania 15° lub 25° dla różnych kombinacji obciążeń poprzecznych i wzdłużnych. Specjalne wykończenie bieżni oraz konstrukcji łożyska kulkowego umożliwia osiągnięcie najwyższych możliwych prędkości obrotowych.
Zakres wymiarów: otwór 10–300 mm (0,3937–11,8110 cala)
Właściwości konstrukcji
- Wysokoobrotowa konstrukcja klasy P2 (ABEC 9).
- Posiadają kąty działania 15° lub 25° dla różnych kombinacji obciążeń poprzecznych i wzdłużnych.
- Konstrukcja typu HX zapewnia pracę przy maksymalnej prędkości.
- Konstrukcja typu WI zapewnia większą wydajność przy średnich i wysokich prędkościach.
- Dostępne są ceramiczne elementy toczne.
- Mikrokodowane powierzchnie otworu i średnic zewnętrznych pomagają konstruktorom uzyskać optymalne pasowanie istotnych elementów wrzeciona.
Zastosowania
- Wysokoobrotowe obrabiarki
- Wysokoobrotowe obrabiarki wiertarki i frezarki
- Wysokoobrotowe frezarki pionowe
- Precyzyjne frezarki poziome i pionowe