Superprecyzyjne łożyska produkowane w klasie dokładności MM / MMV zapewniają precyzję prowadzenia i działanie w klasie P2 (ABEC 9) przy jednoczesnym zachowaniu oszczędności klasy P4 (ABEC 7).
Superprecyzyjne łożyska kulkowe skośne Timken® Fafnir® zostały zaprojektowane tak, by sprostać wymogom przemysłu obrabiarkowego: wysokim obrotom, sztywności, dokładności oraz maksymalnie długiemu czasowi sprawności. Specjalne wykończenie bieżni oraz konstrukcji łożyska kulkowego umożliwia osiągnięcie najwyższych możliwych prędkości obrotowych.
Zakres wymiarów:
otwór 10–300 mm
(0,3937–11,8110 cala)
Właściwości konstrukcji
- Zgodne z specyfikacjami klasy P2 (ABEC 9) dotyczącymi precyzji prowadzenia.
- Zintegrowane cechy niekrytyczne zgodne z klasą P4 (ABEC 7) redukują koszty.
- Posiadają kąty działania 15° lub 25° dla różnych kombinacji obciążeń poprzecznych i wzdłużnych.
- Konstrukcja typu WI zapewnia większą wydajność przy średnich i wysokich prędkościach.
- Mikrokodowane powierzchnie otworu i średnic zewnętrznych pomagają konstruktorom uzyskać optymalne pasowanie istotnych elementów wrzeciona.
Zastosowania
- Wysokoobrotowe obrabiarki
- Wysokoobrotowe obrabiarki wiertarki i frezarki
- Wysokoobrotowe frezarki pionowe
- Precyzyjne frezarki poziome i pionowe