HX (łożyska do obrabiarek) 

HX (łożyska do obrabiarek)Firma Timken oferuje wyjątkowe łożyska do wrzecion serii ISO 10 zwiększających wydajność obróbki metali. Konstrukcja typu HX zwiększa prędkość wrzeciona oraz poprzeczną sztywność dynamiczną. Dzięki temu głowice wrzeciona usuwają większą ilość materiału w krótszym czasie, zachowując najlepszą tolerancję produktu końcowego. Wydajność obróbki uzyskano dzięki kombinacji wyjątkowych zestawów kulek oraz precyzyjnie obrobionych geometrii bieżni.

Seria HX ogranicza koszty związane z łożyskami do wrzecion dzięki zwiększeniu wydajność centrów obróbczych i wydłużeniu przerwy w cyklu konserwacyjnym, co maksymalnie zwiększa czas sprawności. Geometria konstrukcji minimalizuje utraty smaru przy wysokich prędkościach, co zapewnia w efekcie niższe temperatury działania w porównaniu z innymi uszczelnionymi łożyskami z „małymi kulkami”.

Łożyska serii HX gwarantują znakomitą precyzję prowadzenia i są wytwarzane w klasie P2 (ABEC9) tolerancji niewspółosiowości. Otwór łożyska i średnica zewnętrzna są mikrokodowane, co zapewnia lepszą przewidywalność działania wrzeciona dzięki optymalnemu osadzeniu wału i oprawy.

Zakres wymiarów:: otwór 10–200 mm (0,3937–7,8740 cala)


Właściwości konstrukcji

  • Ultrawysoka prędkość obrotowa
  • Są wytwarzane w klasie maksymalnej dokładności P2 (ABEC 9) z bardziej ograniczoną tolerancją działania i redukują przesunięcia, zapewniając maksymalną dokładność ustawienia narzędzia i powtórzeń
  • Niższe wytwarzanie ciepła
  • Lepsza stabilność i sztywność dynamiczna
  • Kąty działania 15° lub 25° oraz inne kąty dostępne na zamówienie
  • Dostępne ceramiczne elementy toczne
  • Dostępna uszczelniona konstrukcja wysokoobrotowa typu HXVV
  • Mikrokodowane powierzchnie otworu i średnicy zewnętrznej

Zastosowania

  • Wysokoobrotowe obrabiarki
  • Wysokoobrotowe walcarki
  • Przyrządy precyzyjne, pompy i sprężarki
  • Urządzenia biotechnologiczne
  • Turbiny silników lotniczych