Zestawy wyścigowe do piast zawierają komponenty, z których każdy przyczynia się do tego, aby zredukować tarcie i zwiększyć osiągi:
Wysokiej jakości łożyska Timken® są przeznaczone wyłącznie do piast do zastosowań wyścigowych. Ścisły ruch toczny zachowuje energię i redukuje tarcie, a specjalne profile zwiększają wydajność. Łożyska te charakteryzują się udoskonalonym wykończeniem powierzchni, co pozwala jeszcze bardziej ograniczyć tarcie.
Bezkontaktowe uszczelnienie zmniejsza moment tarcia, pomagając zwiększyć moc. Obniża się także wydzielanie ciepła i temperatura pracy, a brak profilu zużycia jest równoznaczny z dłuższą żywotnością osi. Labiryntowa konstrukcja uszczelnienia zapewnia stabilizację ciśnienia w układzie dzięki odpowiedniemu smarowaniu. Powłoka średnicy zewnętrznej kompensuje drobne niedoskonałości na powierzchni uszczelnienia.
Nasz specjalnie opracowany smar z atestem NLGI GC-LB oferuje szeroki zakres temperatur działania (-40–177˚C, -40–350˚F). Syntetyczna PAO (polialfaolefina) zgodna z ISO 220 redukuje poślizg, co zmniejsza temperaturę działania, zwiększa trwałość łożyska i poprawia wydajność momentu obrotowego koła. Smar zapewnia także ochronę przez zużyciem oraz ochronę antykorozyjną.