Łożyska baryłkowe do zastosowań w przemyśle lotniczym 

Samonastawne łożyska baryłkowe firmy Timken przenoszą duże obciążenia poprzeczne i średnie obciążenia wzdłużne. Stanowią dobry wybór, kiedy eksploatacja odbywa się w warunkach dużych obciążeń i problemów z wyosiowaniem oprawy lub odchylaniem wału. Występujące obciążenia są kompensowane przez wewnętrzną samonastawność elementów łożyska w trakcie pracy. Optymalne osiągi można często uzyskać przy maksymalnej + / - 1,5–stopniowej niewspółosiowości.


Zakres wymiarów: śr. zewn. 125–220 mm


Właściwości konstrukcji

  • W przypadku większości zastosowań lotniczych, łożyska są wyposażone w zintegrowane koła zębate na pierścieniu zewnętrznym i przeznaczone dla zestawów przekładni planetarnych w układach redukcji prędkości obrotowej.
  • Dostępne są konfiguracje rzędowe.
  • Modyfikacje konstrukcyjne obejmują: obrobioną stal, bardzo wytrzymałe koszyki z powłoką oferującą niskie tarcie, platerowanie lub powlekanie antykorozyjne oraz stopy wysokotemperaturowe i opatentowane powłoki uzębienia koła zębatego, zwiększające żywotność przy dużych obciążeniach.


Zastosowania

  • Główne redukcyjne przekładnie zębate głównych napędów wirników helikopterów
  • Turbośmigłowe, turbogazowe silniki lotnicze