2-śrubowe i 4-śrubowe łożyska dzielone podpierają wały obrotowe w wymagających, skłonnych do zanieczyszczeń zastosowaniach; dostępne w kwietniu 2010.  Prowadzone i 4-śrubowe jednostki kołnierzowe o wymiarach od 1-3/16” do 5” (35 mm do 125 mm); będą dostępne w roku 2011.  Zespoły łożyskowe z oprawami naciągowymi z szeroką szczeliną i górnym kątem, w rozmiarach od 1-3/8” do 4” (35 mm do 100 mm); będą dostępne w roku 2011. |