Oprawy dzielone stojące 

Oprawy dzielone stojące firmy Timken do łożysk baryłkowych są wykonane z żeliwa lub stali i przeznaczone do stosowania w przemyśle ciężkim. Dogodna konstrukcja oprawy dzielonej ułatwia montaż i obsługę łożysk. Każda oprawa zawiera łożysko baryłkowe o zaawansowanej konstrukcji, ulepszonej geometrii i wykończeniu bieżni, które umożliwia przenoszenie maksymalnych obciążeń i zwiększa trwałość urządzeń. Oprawy dostępne są w dwóch wersjach: SAF i SDAF. Większa oprawa SDAF jest przeznaczona do zastosowań o bardzo dużym obciążeniu.



Zakres wymiarów: wały 35–300 mm (1,37795–11,811 cala), plus niestandardowe wymiary wałów do 1000 mm (39,37 cala) i więcej.


Właściwości konstrukcji

  • Dzielona konstrukcja usprawnia montaż i demontaż.
  • Żłobki do podważania oraz wygodne podparcie ułatwiają przegląd, konserwację i wymianę.
  • Pokrywy usuwa się szybko i łatwo, co zapobiega uszkodzeniom łożyska i oprawy.
  • Zintegrowana konstrukcja łożyska i oprawy udoskonala właściwości smarne zestawu.
  • Zastosowanie uszczelnień chroni przed zanieczyszczeniami.

Zastosowania

  • Przenośniki
  • Zastosowania w górnictwie
  • Celulozownie i papiernie
  • Walcownie