Łożyska stożkowe P900 firmy Timken posiadają zaawansowaną geometrię i specjalne wykończenie wałeczków, pierścieni zewnętrznych i wewnętrznych, oferując większą sprawność, wydajność i trwałość.  Łożyska Timken DuraSpexx®, idealne dla górnictwa, walcowni, branży lotniczej i energetycznej, zawierają materiały i wykończenia powierzchni o udoskonalonych parametrach w celu zwiększenia trwałości.  Łożyska Timken® AquaSpexx® zawierają powłokę ze stopu cynku, która przeciwdziała korozji wodnej, występującej często w walcowniach i innych środowiskach charakteryzujących się niekorzystnymi warunkami.  Łożyska odporne na ścieranie zostały zaprojektowane, aby ograniczyć zjawiska odpowiadające za skrócenie żywotności, takie jak mikrowżery na łożyskach baryłkowych wału głównego czy wżery, zarysowania (smugi) i kruche odpryski w łożyskach przekładni turbin wiatrowych.  Łożyska Thin Dense Chrome (TDC) firmy Timken zostały zaprojektowane, aby zapewnić zwiększoną wydajność w warunkach znacznego narażenia na korozję. Zawierają powłokę, która nadaje im większą wytrzymałość, twardość i pewniejsze przyleganie do powierzchni nośnych.  Standardowe łożyska Timken® są wytwarzane tak, aby pracować w warunkach umiarkowanego zanieczyszczenia. Specjalistyczna technologia umożliwia dobór właściwego rozwiązania chroniącego przez zanieczyszczeniem do danych warunków eksploatacji.  Łożyska o niskim momencie obrotowym zmniejszają wibracje i wynikający z nich hałas.
Co więcej, ich ciężar jest od 10 do 15% mniejszy niż standardowych łożysk firmy Timken. |