Rury 

Zdjęcie: rury do zastosowań mechanicznychRury firmy Timken ze stali bezszwowej są wykonywane w większości standardowych gatunków stali węglowej, stopowej i średniostopowej oraz w gatunkach niestandardowych. Proces kucia na kowarkach zapewnia jednolitą strukturę ziarnistą, większą wytrzymałość i ciągliwość.


Stalowe rury bezszwowe firmy Timken można ogólnie zaklasyfikować jako rury do zastosowań mechanicznych lub rury ciśnieniowe. Rury do zastosowań mechanicznych są zwykle używane jako surowiec do elementów skrawanych. W porównaniu do form bryłowych, rury znacząco skracają wymaganą ilość obróbki. Firma Timken jest jednym z największych na świecie producentów stalowych rur bezszwowych do zastosowań mechanicznych.


Rury ciśnieniowe służą do przesyłania cieczy lub sprężonych gazów; są to rury używane przy wytwarzaniu pary wodnej, energii jądrowej oraz w przemyślne chemicznym i tworzyw sztucznych. Rury te są wytrzymałe na działanie wysokich lub niskich temperatur, utlenianie i korozję oraz spełniają normy Amerykańskiego Stowarzyszenia Badań i Materiałów (ASTM).
.

Postać

Rury są dostępne w postaci walcowanej na gorąco, ciągnionej na zimno, walcowanej pielgrzymowo na zimno lub skórowanej.

Obróbka cieplna

Firma Timken oferuje szereg opcji obróbki cieplnej stali.

Jakość

Firma Timken oferuje stal o jakości odpowiadającej potrzebom klienta, od stali jakości handlowej aż po naszą stal Parapremium™ (AMS 2304).

Zakres wymiarów

Rury firmy Timken można zakupić w zalecanych wymiarach, dostosowanych do wymiarów przedmiotu, który zostanie z nich wykonany.

Rury kształtowane

Rury Timken mogą być zaprojektowane zgodnie z zastosowaniem określonym przez klienta.

Ilość

Dla wszystkich standardowych gatunków stali obowiązuje minimalna wielkość zamówienia wynosząca 5 ton.