Silniki 

SilnikiFirma Timken uczestniczy w opracowywaniu rozwiązań systemowych, które wykraczają poza selekcję materiałów czy projekt, a obejmują również optymalizację procesów formowania i wykańczania elementów silników.   


Wały korbowe
Firma Timken jest największym dostawcą stali do wałów korbowych dla klientów wykonujących obróbkę plastyczną w Ameryce Północnej. Dzięki osiągnięciom firmy w technice i materiałoznawstwie utworzona została rodzina stali niskostopowych o wysokiej wytrzymałości – Timken MicroTec®. Te gatunki stali zapewniają oszczędność przez wyeliminowanie konieczności wykonywania obróbki cieplnej po obróbce plastycznej, cechując się jednocześnie wymaganą przez klienta wytrzymałością, ciągliwością i odpornością na zmęczenie.    


Kolejnym istotnym atutem zmodyfikowanej technicznie stali jest obrabialność. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, firma Timken produkuje gatunki stali bezołowiowej o zwiększonej obrabialności. Charakteryzują się one łatwiejszą obróbką i pozwalają na zwiększenie trwałości narzędzi. Szybsza obróbka przy mniejszej wymianie narzędzi generuje znaczące oszczędności dla producentów części samochodowych.  

 

Korpusy wtryskiwaczy paliwa
Konstrukcje układu paliwowego ewoluowały od gaźników mechanicznych aż po systemy wtrysku paliwa – miniaturowe reaktory ciśnieniowe, obciążane cyklicznie ciśnieniem przekraczającym 1700 barów. Tak trudne warunki wymagają ultraczystej stali, aby umożliwić prawidłowe działanie. Wysokiej jakości stal firmy Timken stale spełnia te wymagania.


Timken jest liderem w zastosowaniu praktyk czystości wytwarzania stali, osiągając stałe wyniki w tego rodzaju zastosowaniach. Klienci mają swobodę wyboru nie tylko gatunku, ale i poziomu jakości wymaganego dla danego zastosowania.