Producenci przekładni wybierają firmę Timken, zaopatrując się w stal używaną w precyzyjnych elementach pierścieniowych, takich jak koła zębate i pierścienie, które stanowią kluczowe części przekładni.
Nowi producenci oryginalnego sprzętu nadal umiejscawiają swoje zakłady produkcyjne w Ameryce Północnej, wymagając od swoich dostawców standardów jakości, kosztów i terminów dostaw, jakie oferują firmy azjatyckie i europejskie. Jest to proces lokalizacji, w którym inwestycje w procesy stalownicze i łańcuch dostaw stalowych elementów precyzyjnych polegają na jednoczesnym czerpaniu z wypracowanej przez przedsiębiorstwo technologii oraz korzystaniu z bazy wykwalifikowanych podwykonawców.
Przekładnie ciągłe
Przekładnie ciągłe (przekładnie zmienne bezstopniowe), przekładnie dwusprzęgłowe i inne technologie nadal ewoluują w kierunku lepszej ekonomii i wydajności. Firma Timken wspiera te działania, dostarczając materiały i współpracując z klientami wykonującymi obróbkę plastyczną, użytkownikami przekładni i globalnymi producentami oryginalnego sprzętu.
Przekładnie obiegowe: Pierścienie, koła główne i zębniki
Firma Timken jest wiodącym dostawcą rur do zastosowań mechanicznych w kołach koronowych w Ameryce Północnej. Stale rozwija również zaawansowane metody przetwarzania materiałów obrabianych na gorąco i wycinania kół zębatych. Efektem tych działań jest rodzina stali VacTec™ do nawęglania. Posiadają one lepszą obrabialność cieplną, w tym mniejsze odkształcenia i bardziej jednolitą mikrostrukturę, są więc cenione przez producentów samochodów, którzy przechodzą na proces hartowania w strumieniu gazu.
Osiągnięcia w dziedzinie obróbki stali spowodowały wydłużenie trwałości narzędzi przeciągających, służących do wycinania kół zębatych u producentów, którzy używają zaawansowanej metody chłodzenia końcowego. Jest to udoskonalenie procesu, które zapowiada się obiecująco.
Wały
W przekładniach obiegowych wszystko kręci się wokół wałów, na których zamocowane są koła zębate – dosłownie i w przenośni. Wały to dość proste, lecz niezwykle ważne elementy układów przenoszenia napędu.
Firma Timken nadal poszukuje innowacji w dziedzinie wałów przekładni obiegowych (oraz innych wałów) w celu zwiększenia trwałości, wydajności i parametrów użytkowych przekładni. Duże możliwości analityczne firmy w wielu przypadkach pozwalają na określenie obszarów, w których istnieje potencjał rozwoju. Aby go wykorzystać, firma Timken bazuje na swojej wiedzy specjalistycznej w dziedzinach takich jak materiałoznawstwo, produkcja i środki smarne, aby wytwarzać wały przekładni obiegowych, które będą obracać się dając mniejsze tarcie i zużycie.