Materiały górnicze i budowlane 

Materiały górnicze i budowlaneFirma Timken produkuje stal od ponad 90 lat, używając jej na potrzeby wewnętrzne – do produkcji łożysk – i sprzedając klientom zewnętrznym. Opierając się na praktycznym doświadczeniu w zakresie produkcji i relacjach z klientami, firma Timken pogłębia swoją wiedzę metalurgiczną, udoskonala procesy produkcji i usprawnia metody pracy. Timken w dalszym ciągu zwiększa swoje możliwości jako producent stali, dzięki czemu każdy wytwarzany przez firmę wytop spełnia lub przewyższa oczekiwania klienta.

 

Stale dla górnictwa i budownictwa są używane w trudnych warunkach. Jedna sytuacja może wymagać użycia gatunków stali o dużej wytrzymałości, a inna – stali odpornych na uderzenia. Firma Timken współpracuje z klientami nad doborem idealnego materiału, niezależnie od tego, czy jest to gatunek standardowy, czy też opracowany przez firmę Timken, jak w przypadku stali Impact™. 

 

Materiały firmy Timken są zwykle dostarczane w formie długich prętów i rur, ale mogą również mieć postać pojedynczych komponentów, ciętych na wymiar lub obrobionych do kształtu zbliżonego do ostatecznego (near-net shape). Stal może być dostarczana w wymiarach walcowanych na gorąco lub przerabianych plastycznie na zimno i poddana obróbce cieplnej według specyfikacji klienta. Niezależne od przeznaczenia materiału, firma Timken współpracuje z klientami, aby dostarczyć materiał, który sprawdza się najlepiej w danym zastosowaniu. Dlatego klienci wybierają firmę Timken za innowacyjność, jakość i dodatkowe rozwiązania, które umożliwiają rozwiązanie problemów dotyczących stali.

 

Zastosowania w przemyśle wydobywczym i budowlanym:

  • Świdry
  • Złączki
  • Trzony
  • Rębacze