Pręty kute, rury bezszwowe oraz inne produkty firmy Timken są powszechnie używane przez producentów współpracujących z przemysłem surowców energetycznych.
Świdry wiertnicze
Głębsze odwierty i trudne warunki ich wykonywania stawiają dużo większe wymagania co do wytrzymałości i trwałości wierteł. Przy wytwarzaniu stali wysokoniklowej stosujemy metody wytwarzania czystej stali, które spełniają wymogi dotyczące twardości i odporności na zużycie .
Stale Timken® w istotny sposób przyczyniają się wydłużenia trwałości wierteł, pomagając w ustanowieniu wielu rekordów głębokości odwiertów.
Obciążniki wiertnicze
Pręty firmy Timken ze stali stopowej – w stanie walcowanym lub ulepszane cieplnie – są chętnie wybierane przez producentów obciążników dzięki stałym właściwościom chemicznym i dobrej jakości powierzchni. Dostępne rozmiary: 3 do 11 cali, w pełnych długościach obciążnika.
Grubościenne rury płuczkowe
Solidne i zarazem elastyczne bezszwowe rury grubościenne firmy Timken do zastosowań mechanicznych są wytwarzane, aby zapewnić wytrzymałość wymaganą w strefie przejściowej miedzy rurą wiertniczą a rurami płuczkowymi.
Silniki wgłębne
W miarę rozwoju odwiertów kierunkowych i zwiększania głębokości otworów rosną wymagania dotyczące wytrzymałości plastycznej rury-statora i jej odporności na uderzenia. Aby sprostać tym wymaganiom, firma Timken opracowała serię stali Impact™. Rury bezszwowe do zastosowań mechanicznych wykonywane ze stali marki Impact stały się standardem w tego rodzaju wymagających zastosowaniach.
Zworniki
Zworniki służą do łączenia odcinków rur lub grubościennych rur płuczkowych. Konieczne jest zapewnienie ich wytrzymałości, spawalności i odporności na ścieranie. Stalowe przewody i pręty firmy Timken zapewniają ścisłą kontrolę właściwości chemicznych i jednakową reakcję na obróbkę cieplną.
Głowica wydobywcza / głowica odwiertu
Do obróbki plastycznej elementów głowicy odwiertu, takich jak zawory i ich korpusy, które zapobiegają erupcjom i bezpośredniemu wydostaniu się gazu lub ropy naftowej z otworu, używa się prętów o średnicy do 15 cali.