Opracowanie bardziej efektywnych metod wytwarzania, przesyłania i kontrolowania energii może mieć długoterminowy wpływ na lokalne społeczności, od większej wydajności energetycznej, pozwalającej firmom i konsumentom zaoszczędzić ich pieniądze do ograniczenia emisji szkodliwych substancji i ochrony środowiska.
Oto kilka przykładów istotnych pozytywnych implikacji zastosowania technologii opracowanych przez firmę Timken.
Uzyskiwanie mocy
Wysokie temperatury, ciśnienie i siły tarcia w ciężkich silnikach wysokoprężnych są źródłem unikatowych wyzwań dla projektantów wyposażenia i konsumentów. Tuleje cylindrowe stosowane w tych silnikach są bardziej odporne na niekorzystne warunki i umożliwiają maksymalizację mocy i momentu obrotowego uzyskiwanego przy ruchu ślizgowym. Klienci firmy Timken zauważają, że stal jest opcją lepszą niż tradycyjne konstrukcje żeliwne. Cieńsze stalowe tuleje cylindrowe są bardziej trwałe, umożliwiają zwiększenie wydajności energetycznej i ograniczenie obróbki skrawaniem wymaganej do ich wykonania. Stalowe tuleje cylindrowe pozwalają również ograniczyć zakres niezbędnych prac związanych z konserwacją silnika, wykonywanych przez użytkowników końcowych, i zachować zgodność z przyszłymi przepisami dotyczącymi emisji po zainstalowaniu w starszych blokach cylindrów.
Przekazywanie mocy
Systemy przekładni planetarnych są używane do przenoszenia mocy w różnych sektorach przemysłu, od motoryzacji i rolnictwa do lotnictwa i przemysłu obronnego. Konwencjonalne systemy ewoluowały do punktu, w którym dalsze usprawnienia umożliwiały tylko nieznaczne zwiększenie wydajności. Dzięki rozległej analizie zastosowań i nowatorskim technologiom firma Timken zwiększyła gęstość mocy przekładni planetarnych dzięki mechanizmowi Timken Flex Drive. Ta konstrukcja składa się z łożyska i pierścieniowej tulei podtrzymującej przekładnię i umożliwiającej znaczne zmniejszenie momentu obrotowego. Z badań wynika, że mechanizm flex drive umożliwia zwiększenie mocy o 50 procent w porównaniu z rozwiązaniami konwencjonalnymi. Oznacza to większą moc przy tych samych wymiarach.P>
Kontrolowanie mocy
Prędkość, położenie, kierunek i moment obrotowy to ważne informacje w systemach sterowania. W przekładniach umożliwiają one bardziej efektywne przełączanie na podstawie momentu obrotowego i prędkości. W przypadku kół i wałów napędowych umożliwiają dynamiczne przetwarzanie danych i kontrolowanie mocy. Magnetyczne kodery firmy Timken ułatwiają kontrolowanie mocy, dostarczając bardziej precyzyjne informacje dotyczące prędkości i położenia dla nieblokujących się systemów hamowania i są odporne na niekorzystne warunki. Ta technologia umożliwia zwiększenie efektywności przekładni w różnych pojazdach.