[Page Title]

트라이플라이(Tri-Ply) 시리즈

당사의 트라이플라이 시리즈는 습기와 오염 환경에 대한 추가적인 보호를 제공하는 트라이플라이 씨일을 사용합니다.

당사의 트라이플라이 시리즈는 습기와 오염 환경에 대한 추가적인 보호를 제공하는 트라이플라이 씨일을 사용합니다.

디자인 특성

  • 외부 슈라우드 캡 안에 원피스 3중 립 씨일이 있어서 마모성 재료로부터 씨일을 보호합니다.
  • 이 디자인은 오염물질과 수분이 베어링 안으로 침투하는 것을 줄입니다.
  • 씨일 랜드가 경화 및 연삭되어 베어링 수명이 연장됩니다.

적용개소

  • 농업

제공되는 하우징 유형: 필로우 블록, 플랜지형 유닛

제공되는 중앙선 높이: 높은 베이스, 낮은 베이스, 탭형 베이스

제품 변형: TAS, TAK, TCJ, TCJT, TTU.