각 샤프트 크기 별로 용량이 30% 증가하고 크기가 더 커진 베어링 인서트를 사용한 당사의 미디엄 듀티 시리즈는 더 큰 하중 하에서 신뢰할 수 있는 성능을 제공하며 수명을 연장시킵니다. 이 유닛은 수퍼피니시 레이스웨이와 10등급 볼이 있어서 진동과 소음이 적습니다.
디자인 특성
- 독특한 나일론 패치가 고정나사에 고정되어 고정나사 후진에 대한 저항력을 제공합니다.
- 환경적으로 안전한 파우더 코팅이 하우징을 보호합니다.
- 3피스 R-씨일은 오염물질에 대한 높은 내성을 지니고 있습니다.
- 이중 필터 폴리우레아 기반 그리스를 위한 저장 공간이 늘어나서 최대의 급유 능력을 가지고 있습니다.
적용개소
- 컨베이어
- 목재
- 제지