GY-KRRB 시리즈 재급유 가능 및 불가능 베어링은 샤프트에 고정시키기 위해 특별히 설계된 고정나사가 있는 완전한 폭의 내부 링을 제공합니다. 이 시리즈는 포지티브 콘택트 랜드 라이딩 R-씨일을 사용하여 유해한 오염물질로부터 보호하고 윤활유를 유지합니다.

완전한 폭의 내부 링 베어링은 안정성 향상을 위해 최대 샤프트 표면 접촉이 필요할 경우에 이상적입니다. 샤프트 보호를 위해 GY-KRRB 인서트에는 샤프트 보호 기술이 사용됩니다.

디자인 특성

  • 완전한 폭의 인서트 및 3 피스 파이버 내장 R-씨일
  • 고정나사 로킹 메커니즘은 설치하기 쉽고 역방향 적용개소 및 정상 하중에 적합합니다.

적용개소

  • 건설
  • 컨베이어
  • 식음료
  • 일반적인 산업용 설비
  • 포장