[Page Title]

립 씨일이 있는 레이디얼 구형 평베어링

(SF...TT, SF...SS, FS...TT & FS...SS형) 이들 베어링은 SF 및 FS 시리즈와 동일한 기본적인 특성을 지니고 있지만 립 씨일이 추가되어 있습니다.

이 평베어링 시리즈는 SF 및 FS형과 비슷하지만 외부링 안에 립 씨일이 포함되어 있으며 급유 중 높은 그리스 압력을 견딜 수 있습니다. 이들 립 씨일은 윤활재가 모든 베어링 표면에 완전히 분배되도록 하며 내부 오염으로부터 보호합니다. 당사의 평베어링은 모두 정밀하게 연삭되고 관통 경화강으로 만들어지지만 맞춤 주문도 제공되며, 독특한 적용개소를 위한 특수 재료, 틈새, 표면 마감 또는 구성이 포함됩니다.

12.7mm ~ 600mm (.5 in. ~ 23.622 in.) 보어의 인치 및 미터법 크기로 제공됩니다.

디자인 특성

  • 경화 철강으로 제조된 링은 일관성 있고 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다.
  • 몰리브데늄 디설파이드(MoS2)를 이용해서 인산염 처리된 링은 접촉면의 마찰을 최소화합니다.
  • 단순화된 하우징과 샤프트 디자인은 설치 시간을 단축시킵니다.
  • 립 씨일은 윤활재를 균일하게 분배하고 오염물질로부터 보호합니다.
  • SF 및 FS 시리즈와 호환되도록 설계되었습니다.

적용개소

  • 채광 트럭용 A-프레임, 덤프 실린더, 프런트 및 리어 스트럿, 그리고 스티어링 실린더
  • 불도저용 평형장치 트랙 바, 리프트 및 틸트 실린더, 푸시 블레이드, 트러니언 볼 및 리퍼 블레이드
  • 휠 로더용 관절 상단 및 하단 스티어링 실린더와 붐 및 버킷 실린더
  • 유압식 굴착기용 스틱 및 버킷 실린더
  • 우주 왕복선, 무거운 이동 구조물 및 다양한 차량의 적용개소