[Page Title]

메트릭 복열

팀켄은 업계에서 가장 큰 메트릭 테이퍼형 롤러 베어링 매칭 어셈블리를 구비하고 있습니다. 업계 표준 부품 번호를 사용해 이제 필요한 베어링을 보다 쉽게 찾을 수 있습니다.

팀켄 메트릭 테이퍼형 롤러 베어링 매칭 어셈블리는 공장에서 미리 결정한 치수와 공차로 설정된 개별 매칭된 스페이서가 있는 단열 베어링 2개로 구성되어 있습니다. 매칭 베어링 어셈블리는 고하중 용량이 필요한 적용개소 또는 샤프트가 특정 축방향 틈새 또는 예압으로 장착되어야하는 적용개소에서 사용됩니다. 팀켄은 다양한 크기와 구성을 갖추고 산업 표준 부품 번호 지정 시스템을 준수하므로 쉽게 교체할 수 있습니다. 제품 표와 부품 번호가 나온 시스템 정보는 팀켄 메트릭 테이퍼형 롤러 베어링 매칭 베어링 어셈블리 카탈로그를 참조하십시오.

설계 특성

  • 어셈블리는 적용개소 요건에 부합할 수 있도록 직접 (DF) 및 간접 (DB) 장착 배열에 사용할 수 있습니다.
  • 표준 제품군의 어셈블리는 시장 표준 축방향 틈새 값으로 지정되어 있습니다 (Bench End Play).
  • 적용개소별 축방향 틈새 값은 요청 시 확인하실 수 있습니다.
  • 표준 외부 링 스페이서는 윤활 구멍이 있어 윤활유 흐름이 양쪽 베어링 열로 들어갈 수 있습니다.
  • 어셈블리는 고객 적용개소에 바로 장착 가능하고, 스페이서 또는 베어링 구성품에 고유한 일련 번호 표시되어 있어 식별하기 쉽습니다.
  • 모든 단열 메트릭 테이퍼형 롤러 베어링 구성품은 ISO 355 표준에 따라 설계되었습니다.

적용개소

  • 기어 드라이브 및 트랜스미션
  • 시멘트 분쇄기
  • 석탄 컨베이어
  • 크레인
  • 캘린더 롤과 추가 산업 적용개소