[Page Title]

정밀 원통형 롤러 베어링

당사의 스크루 드라이브용 정밀 원통형 롤러 베어링은 엑시얼 원통형 롤러와 레이디얼 니들 롤러를 조합합니다.

당사의 스크루 드라이브용 정밀 원통형 롤러 베어링은 엑시얼 원통형 롤러와 레이디얼 니들 롤러를 조합합니다. 이 독특한 구조는 고속 작동 중에 여러 방향에서 오는 하중을 처리할 수 있게 도와줍니다. 다양한 스크루 드라이브 설계를 위해 몇 가지 설계가 제공됩니다.

회전 정밀도, 일관성 및 강성이 중요한 적용개소를 위한 솔루션으로 팀켄® 회전 테이블, 인덱싱 및 수직 밀 헤드용 정밀 원통형 롤러 베어링을 가지고 있습니다.

스크루 드라이브용 정밀 원통형 롤러 베어링
공작기계 스크루 드라이브는 가장 억센 조건을 견뎌야만 합니다. 높은 가속도. 높은 속도. 상당한 강도 요구사항. 그러나 걱정할 필요 없습니다. 팀켄 정밀 원통형 롤러 베어링은 이 문제를 해결할 수 있습니다.

회전 테이블용 정밀 원통형 롤러 베어링
당사는 공학 전문성을 모든 제품에 적용하여 성능과 생산성을 향상시킵니다. 회전 테이블용 정밀 원통형 롤러 베어링도 예외가 아닙니다. 회전 정밀도, 일관성 및 강성이 매우 중요한 회전 테이블에는 팀켄 정밀 원통형 롤러 베어링이 명백한 솔루션입니다.