팀켄 정밀 베어링 어셈블리는 공작 기계, 건강 및 항공우주 분야에 필요한 임계 공차를 위해 설계된 고성능 장치입니다.

볼 스크류 스포트 베어링

Timken® Fafnir® 볼 스크류 스포트 베어링은 가파른 접촉각으로 특별히 설계되어 있으며 볼 스트류 분야 요구사항을 위해 높은 수준의 강도를 제공합니다.

X선 어셈블리

X선 장치에서 사용하기 위한 팀켄 베어링은 X선 튜브의 성능을 향상시키고 수명을 연장하는 독특한 설계 및 특수 코팅을 적용하여 고경도의 공구강으로 만들어졌습니다.

맞춤형 통합 어셈블리

팀켄은 비표준 베어링 크기의 특정 성능부터 열악한 환경에서의 생존까지, 다양한 적용개소 문제를 해결하기 위한 맞춤형 베어링 어셈블리를 만들 수 있습니다.