팀켄의 우주항공용 볼 베어링은 축방향, 추력, 모멘트, 역추력 또는 합성 하중을 견디도록 특별히 설계되었습니다. 당사 제품에는 두 가지 콘래드 구성(HK 및 HD형)과 두 가지 앵귤러 콘택트 구성(HA 및 HT형)이 포함됩니다. 베어링은 싱글 유닛이나 프리로디드 세트로 공급할 수 있습니다.

크기 범위: 10mm ~ 600 mm OD

디자인 특성

  • HK 시리즈는 중하중을 처리하도록 설계되었으며 심한 하중과 속도를 처리할 수 있는 고강도 콘래드 분리기 옵션이 있습니다.
  • HD 시리즈는 혁신적인 파괴된 외부링 디자인으로 레이디얼 깊은 홈 베어링에서 최대의 볼 컴플리멘트가 가능합니다. 이것은 동적 하중 용량과 예상 사용 수명을 크기 향상시킵니다.
  • HA 시리즈는 카운터 보어 외부링과 원피스 고강도 분리기가 있는 분리할 수 없는 디자인입니다. 프리로디드 및/또는 스러스트형 적용개소에 이상적입니다. 옵션으로는 초고속 적용개소를 위한 깊은 홈 외부 레이스와 양각 내부 레이스가 있습니다.
  • HT 시리즈는 완전 깊은 홈 외부링, 원피스, 고강도 분리기와 2개의 매우 깊은 홈 내부링 절반이 있는 고성능 라인입니다. 역추력 하중이 있는 고속 샤프트에 이상적입니다.

적용개소

  • 우주항공용 터빈 엔진과 변속기