[Page Title]

연속 주조기용 ADAPT® 베어링

팀켄® ADAPT®는 원통형과 스페리컬 롤러 베어링을 조립하기 쉬운 단일 고용량 구성으로 결합하고 있습니다. 이것은 결합 미스얼라인먼트와 축 방향 변위가 발생하는 적용개소에 가장 적합합니다.

팀켄® ADAPT® 베어링은 운영 유지를 위해 성능과 신뢰성이 매우 중요한 연속 주조기 용으로 특별히 설계되었습니다. ADAPT 베어링은 전통적인 원통형 및 구형 롤러 베어링 형태를 새로운 디자인으로 진화시켜서 운영자들은 두 종류의 핵심 특성을 모두 얻을 수 있습니다.

이 베어링은 내부 링, 외부 링 및 롤러/리테이너 어셈블리로 구성되어 있습니다. 리테이너는 롤러들을 제자리에 고정시키고 단일 어셈블리를 구성하여 장착 및 분리로 인한 롤러 손상을 방지합니다.

분리 가능한 부품들은 설치, 제거 및 검사를 단순화합니다. 내부 링과 외부 링은 양방향 중 어느 방향으로든 설치할 수 있으므로 일반적인 마운팅 오류를 방지하는데 도움이 됩니다. 특별한 도구는 필요 없습니다.

기본 크기 범위: 100 mm ~ 170 mm 보어 (3.94 in. ~ 6.69 in.)

적용개소
스트랜드 롤 지지 세그먼트에서 부동 위치

디자인 특성

  • 롤러 리테이너가 있는 풀 컴플리멘트 디자인으로 롤러 이탈이 발생하지 않음
  • 동시 완전 정렬 및 축방향 변위 기능
  • 독특한 내부 형태로 접촉 응력과 롤러 안정성을 최적화함
  • 표준 ISO 치수로 토로이덜(toroidal) 및 구형 롤러 베어링과 교환이 간단함
  • 높은 정지 레이디얼 용량으로 신뢰성이 극대화됨