[Page Title]

Timken® 원통형 롤러 베어링

저항을 최소화합니다. 열 발생을 줄입니다. 그리고 적은 유지보수 시간과 작동 중지 시간으로 더 오래, 더 우수한 성능을 제공합니다. 이것은 모든 베어링에 적용되는 테스트 항목입니다. 당사의 포괄적인 단일 열, 복열, 다중 열 팀켄® 원통형 롤러 베어링은 장비 수명을 연장시키고 유지보수 비용은 낮춰 줍니다.

단일 열

팀켄® 단일 열 EMA 시리즈 원통형 롤러 베어링은 고유한 케이지 설계, 독자적인 내부 형상, 특수 표면 텍스처가 특징인 제품으로, 다양한 크기와 구성으로 출시되어 있습니다.

2列円筒軸受 (NN, NNU)

Timken® 2열 또는 복역 원통형 베어링은 레이디얼 하중이 강화되었고 상호호환도 가능합니다. 롤러 (NNU 스타일) 아래와 위의 치수와 직경은 ISO 표준에 따릅니다.

4열 원통형 베어링(RY, RYK, RX, RXK)

팀켄®의 4열 원통형 롤러 베어링은 중간 및 높은 속도, 높은 레이디얼 하중, 높은 온도, 극도의 파편이 지속적으로 문제가 되는 적용개소에서 일상적으로 사용되는 혹독한 환경도 잘 견딥니다.

팀켄 풀 컴플리멘트 원통형 롤러 베어링

풀 컴플리멘트 (NCF) 단일 열 팀켄® 베어링은 내부 및 외부 링에 일체형 플랜지가 있습니다. 또한 이 베어링들은 단 방향으로 축 방향 하중을 처리할 수 있고 작은 축 방향 변위를 허용합니다.

복열 풀 컴플리먼트

2열 또는 복열 원통형 롤러 베어링은 기어 드라이브, 압연기, 공작기계에 사용됩니다. 베어링은 추가적인 강도를 가지도록 설계되었으며 레이디얼 하중을 지지하는 적용개소에 사용됩니다.

연속 주조기용 ADAPT® 베어링

팀켄® ADAPT®는 원통형과 스페리컬 롤러 베어링을 조립하기 쉬운 단일 고용량 구성으로 결합하고 있습니다. 이것은 결합 미스얼라인먼트와 축 방향 변위가 발생하는 적용개소에 가장 적합합니다.