확장된 제품 제공

당사 포트폴리오에는 표준 메트릭, 소형 및 씬 섹션 깊은 홈 볼 베어링(3mm ~ 150mm 보어 크기)이 포함되어 있습니다. 이러한 제품은 다양한 씰링 옵션 및 내부 틈과 함께 공급될 수 있습니다.

지역적 가용성

사용자의 지역에서 가까운 곳에 있는 유통업체 및 배송 센터의 지원으로 쉽게 사용할 수 있습니다.

교환가능성

팀켄의 깊은 홈 볼 베어링은 ISO 표준을 따르며 경쟁업체 제품과 치수에 따라 교환할 수 있습니다.

조용한 작동

당사의 깊은 홈 베어링은 다양한 적용개소를 위해 동급 최고의 소음 및 진동 성능을 제공합니다.

고속 기능

표면 마감과 엄격한 공차의 조합이 적절한 윤활 조건 하에서 작동 속도를 증가시킵니다.

견고한 씨일

팀켄은 단일 및 이중 차폐, 씨일 처리 및 외경 스냅 링과의 조합 등을 제공합니다. 씨일은 파편이 많은 조건을 견디고 그리스 충전을 유지할 수 있도록 테스트됩니다.

고급 윤활제

씨일 처리되고 차폐된 팀켄의 깊은 홈 볼 베어링 대부분은 토크와 베어링 소음을 줄이기 위해 Mobil Polyrex™ EM, Chevron SRI™ 등 고성능 그리스를 사용한 표준으로 제공됩니다. 두 윤활제 모두 -29°C ~ +177°C의 넓은 작동 온도 범위를 갖고 있습니다.

종합 품질

모든 팀켄 제품과 마찬가지로, 사용자는 깊은 홈 볼 베어링도 팀켄의 엄격한 세계적인
품질 표준을 충족하는 것을 확인할 수 있습니다.