[Page Title]

팀켄® 강성 압축 커플링

강도와 가격 적정성이 중요한 거친 적용개소의 경우, 팀켄의 강성 압축 커플링의 강철 설계 ("강성 클램프 스타일" 커플링이라고도 함) 가 가장 적합합니다. 그리고, 팀켄 주강 커플링은 동일한 크기의 두 샤프트를 결합하는 경우에 가장 적합합니다.

For tough applications where strength and affordability are important, the steel design of rigid compression couplings is well suited.  Timken cast steel couplings are an excellent choice for joining two shafts of the same size.  This type of coupling is also known as a “rigid clamp style” coupling.

Choose from standard sizes for shafts 1-7/16″ through 5″.  Custom sizes are available upon request.

Rigid Compression Coupling Dimensions

 Part Number  Shaft
Size (in)
 Outer
Diameter
 Length  Assembly
Bolts
Weight
(lbs)
 GD107  1-7/16 4.50 6.188 1/2 (4) 15
 GD108  1-1/2 4.50 6.188 1/2 (4) 14
GD115  1-15/16 5.25 8.000 1/2 (4) 23
 GD200 2 5.25 8.000 1/2 (4) 22 
GD203 2-3/16 6.00 8.625 5/8 (4) 31 
GD204 2-1/4 6.00 8.625 5/8 (4) 30 
GD207 2-7/16 6.25 9.688 5/8 (6) 45 
GD208 2-1/2 6.25 9.688 5/8 (6) 44 
GD215 2-15/16 7.25 11.375 3/4 (6) 67 
GD300 3 7.25 11.375 3/4 (6) 65 
GD307 3-7/16 8.50 13.188 7/8 (6) 104 
GD308 3-1/2 8.50 13.188 7/8 (6) 101 
GD315 3-15/16 9.75 15.250 1 (6) 156 
GD400 4 9.75 15.250 1 (6) 152 
GD407 4-7/16 10.25 18.188 1-1/8 (6) 192 
GD408 4-1/2 10.25 18.188 1-1/8 (6) 187 
GD415 4-15/16 11.25 19.625 1-1/8 (6) 235 
GD500 5 11.25 19.625 1-1/8 (6) 230

 

Rigid Couplings CAD Drawings