[Page Title]

윤활을 유지하고 오염물을 차단하려면 최적의 베어링과 시스템 성능이 필수적입니다. 팀켄은 극한의 온도, 압력, 파편, 대다수 화학물질도 잘 견딜 수 있는 다양한 씰 유형과 소재 옵션을 갖춘 완벽한 산업용 씰링 솔루션 제품군을 제공합니다.

오일 및 그리스 씨일

오일 씰은 샤프트가 회전하고 베어링 윤활이 필요한 모든 곳에서 사용됩니다. 인치 및 미터 단위로 제공되는 팀켄의 O링 씰 키트 제품군은 가장 인기 있는 적용개소에 필요한 특성 범위를 제공합니다.

산업용 V-Seals™

니트릴 또는 바이톤으로 생산되는 간편한 다용도 탄성중합체 “얼굴형” 씰인 팀켄 V-Seals™ 제품군은 추가 씰링 요소 기능을 제공합니다. V-Seals는 오염이 심한 극한의 환경에 권장됩니다.

산업용 Redi-Sleeves®

팀켄 Redi-Sleeves®는 부식 방징 씰링 표면을 갖추고 있습니다. 강한 스테인리스강으로 제작되어 설치하기 쉽고, 홈이 생기거나 마모된 샤프트를 빠르고 저렴하게 수리할 수 있습니다.

업계 최고의 AP™ 및 AP-2™ 베어링 제조업체로서 철도 적용개소에서 오염 방지를 위한 완전한 씨일 제품군도 공급합니다.