[Page Title]

Timken®スラストベアリング

アキシアル荷重が高速、重荷重、その他の厳しい条件と組み合わさるとき、スラストベアリングが最適な性能を提供します。 当社では、ほとんどすべての用途に対応できる、最も厳しい仕様を満たせるように、幅広い範囲のスラストベアリングを標準的なものとカスタム設計のものとして提供しています。

ボール

ボールスラストベアリングは、高速用途および高精密用途の軽量荷重に適しています。

円筒ローラ

スラスト円筒コロ軸受は、耐荷重性能を高めるための複数のローラーオプション対応により、中程度の速度、高荷重に最適な提案が可能です。。

自動調心ローラスラストベアリング

タイプTSR自動調心ローラスラストベアリングは、低い摩擦と連続ローラ配置で高スラスト容量を達成するために設計されています。

テーパローラ

テーパスラスト型ベアリングは真の回転運動のために設計され、長いベアリング寿命と高い荷重容量を実現します。