すべての円筒ころベアリング構成(RAAを除く)は、精密研磨された、リングに二重リブガイドフランジを備えた幅広い速度での運用のためのローラの精密な制御を提供します。これらのローラベアリングは、高ラジアル荷重のタービンエンジンメインシャフト、トランスミッションおよびギアボックスアプリケーションで見られます。

サイズ範囲: 外径22 mm~300 mm(特別設計により最大600 mmまで提供可能)

設計の特性

  • RFおよびRJ構成は、アキシアル位置制御または一方向への制限付きスラスト機能が必要なアプリケーション用に設計されています。
  • 高い荷重および速度で運用しているアプリケーションでは、RJ構成はインナーレースにオイルジェットを備えた設計により簡単な潤滑を提供します。
  • タイプRUおよびRNは、完全浮動構成で、運用中の制限付きアキシアル動作を許容します。RNは、高速での軽い荷重または可変荷重下でスリップまたはスキッドしにくくなっています。RUは、重い荷重下で簡単に潤滑できます。
  • タイプRUSおよびRNHベアリングは、ローラが硬化または研磨されたシャフトまたはハウジング上で直接動作する統合設計で使用されています。性能特性はRUおよびRNと類似しています。
  • RAA構成は、単リブインナーおよびアウターリングを備え、低速または振動条件下で運用します。一方向へのいくらかのスラストを許容する高ガイドフランジを備えています。

利用例

  • タービンエンジンメインシャフト
  • トランスミッション
  • ギアボックス