[Page Title]

精密テーパローラベアリング

当社は、Timken®精密テーパローラベアリングを、インチ寸法サイズとメトリック寸法サイズの両方で製造しており、フルレンジの精密用途の要件を満たします。 これらは常に非常に優れた精度とコントロールを実現します。

Timken’s high-precision tapered roller bearings consist of carefully matched components that offer an added degree of fine-tuning in the bearing setting and adjustment procedure to maximize customer machine productivity. Timken manufactures high-speed designs with a variable preload capability for optimum performance. Timken also manufactures Precision Plus bearings – having an overall radial runout less than a single micron.