[Page Title]

ボールネジサポートベアリング

当社のTimken® Fafnir®ボールねじサポート用ベアリングの幅広い製品ラインには、単列および複列設計と、さまざまな取付け構成があります。

当社のTimken® Fafnir®ボールねじサポート用ベアリングの幅広い製品ラインには、単列および複列設計と、さまざまな取付け構成があります。当社では、固定式および回転式両方のナット組付けに対して、フランジ付およびフランジなしのシリーズをご用意しています。一体化されたカートリッジとピローブロックユニットにより、工作機械に簡単にボルトで固定することができます。

設計の特性

  • 材料には清浄合金鋼によるサービス寿命の長期化が含まれます。
  • 精密なプリロード(予圧)公差管理による静音切削および精密に管理された幅公差によるエンドキャップ(前ぶた)を再研削せずに容易に適切なはめあいを得ることを組み込みました。
  • 革新的な保持器のデザインにより、より高い荷重容量が必要であれば、ボールを追加することができます。
  • ABEC 9/ISO P2に準拠しているため、最大限の精度を提供し、機械の正確なポジショニングと信頼性を実現します。
  • 複列シリーズは、内蔵低トルク接触シールが異物の侵入を排除し、信頼性の高い動作とサービス寿命の延長を実現します。
  • フランジ付(MMF)およびフランジなし(MMN)の各シリーズが用意されており、固定式および回転式両方のナット組付けの設置を簡素化します。

利用例

  • 粉砕、穿孔および加工中心の動作制御