より大きなベアリングのインサートを採用し、シャフトサイズごとに30%以上の容量を実現する当社の中型シリーズは、より荷重の大きな環境で信頼性の高いパフォーマンスと長寿命を提供できます。これらのユニットは、振動とノイズを減少するために、スーパー仕上げレース面と10等級のボールを備えています。
設計上の特性
- 止めねじの後退に耐えられるように、独自のナイロンパッチが止めねじにロックされます。
- 環境上安全な粉体塗装により、ハウジングが保護されます。
- スリーピースRシールが汚染物質に対して強力な耐性を発揮します。
- ダブルフィルタのポリ尿素グリース向けに余分な保管容量を提供することで、最大限の潤滑作用が得られるような設計になっています。
用途
- コンベヤ
- 木材
- 紙